L’armadio porta naspo con lancia di erogazione SEM-SAFE® può essere installato in qualsiasi tipo di edificio: moderno, storico e di qualsiasi dimensione e altezza. Si tratta di una soluzione antincendio pronta all’uso per edifici commerciali come hotel, negozi, magazzini, parcheggi sotterranei, strutture sanitarie, strutture educative, musei, uffici e grattacieli. L’armadio porta naspo con lancia di erogazione SEM-SAFE® è ideale anche in diversi ambienti industriali per incrementare la sicurezza antincendio, ad esempio: fabbriche, impianti di produzione e settore automobilistico. L’armadio porta naspo con lancia di erogazione SEM-SAFE® di Danfoss è adatto contro gli incendi alimentati da legno, mobili, plastica, ma anche da liquidi infiammabili e liquidi combustibili. La semplicità di utilizzo è stata una priorità assoluta nella progettazione del prodotto. Utilizzare l’armadio porta naspo con lancia di erogazione SEM-SAFE® non richiede un lungo addestramento antincendio. Danfoss Fire Safety A/S · Armadio porta naspo con lancia di erogazione SEM-SAFE® versione di prodotto 2.0. 3
Download PDF file
Archive