Migliora la sicurezza in qualsiasi edificio Grazie a oltre cinquant’anni di esperienza nella progettazione di sistemi antincendio water mist ad alta pressione e alla profonda comprensione delle esigenze dei clienti, abbiamo sviluppato un armadio porta naspo con lancia di erogazione all’avanguardia, adatto a qualsiasi tipo di edificio. In materia di sicurezza antincendio negli edifici, la tecnologia water mist ad alta pressione è una soluzione sempre più adottata, perché fornisce un’efficace protezione sia per le persone che per i beni in caso di incendio. Danfoss Fire Safety A/S ha compiuto un ulteriore passo avanti nella tecnologia water mist ad alta pressione integrandola nell’armadio porta naspo con lancia di erogazione SEM-SAFE®. Grazie a un incredibile lavoro di progettazione e sviluppo, abbiamo creato un dispositivo antincendio pronto all’uso sia da parte dei vigili del fuoco che dei non addetti ai lavori. Si tratta di un prodotto efficiente, semplice da utilizzare in caso di incendio e flessibile per quanto riguarda l’installazione. Testato e approvato L’armadio porta naspo con lancia di erogazione SEM-SAFE® ha superato con successo i test antincendio. L’armadio porta naspo con lancia di erogazione SEM-SAFE® è un prodotto marcato CE. È stato testato secondo la norma EN 3-7-2004 + A1: 2007 [1]. Il naspo antincendio è conforme allo standard ISO-11237. L’armadio porta naspo con lancia di erogazione SEM-SAFE® è testato contro incendi di classe A (combustibili solidi) e incendi di classe B (liquidi infiammabili). A B 2 Danfoss Fire Safety A/S · Armadio porta naspo con lancia di erogazione SEM-SAFE® versione di prodotto 2.0.
Download PDF file
Archive