Le système de lutte contre les incendies idéal pour tout type de bâtiment Danfoss possède une expertise reconnue grâce à ses installations d’extinction incendie par brouillard d’eau haute pression en service dans le monde entier. Danfoss ne cesse d’obtenir de bons résultats depuis plus de deux décennies, ce qui prouve sa fiabilité, son expertise et son professionnalisme en matière d’ingénierie, de fabrication et de maintenance des systèmes d’extinction incendie par brouillard d’eau haute pression pour les musées, les édifices historiques, les data centres, les hôtels, les IGH, les hôpitaux, les EHPAD et une grande variété d’applications industrielles. Testé et approuvé La conception du système d’extinction automatique par brouillard d’eau haute pression SEM-SAFE® s’appuie sur des tests incendie à l’échelle réelle. Pour les applications industrielles et commerciales, les homologations sont obtenues par le biais de tests conformes aux protocoles issus des normes FM, VdS, UL, ISO et NFPA. SEM-SAFE® a été testé conformément à la norme CEN/TS 14972. Système interne QHSE conforme à : DS/EN ISO 9001:2015 DS/EN ISO 14001:2015 DS/OHSAS 18001:2008 Modèles BIM de MagiCloud Les architectes et entreprises générales ont accès aux modèles BIM du système d’extinction incendie par brouillard d’eau haute pression SEM-SAFE® à partir de MagiCloud permettant de bénéficier de : Modèles 3D de qualité supérieure avec les dimensions précises et des données techniques détaillées Bibliothèque BIM pour les concepteurs MEP Construction de bâtiments optimisée Puissant outil de calcul de modélisation et d’ingénierie Technologies de lutte contre les incendies Plug & play SEM-SAFE® soutenues par BIM danfoss.magicloud.com Magic words Danfoss et sprinkler | Danfoss et pompes La plus grande Building Information Modelling (Modélisation des informations du bâtiment) Aide les concepteurs MEP à simplifier le quotidien Danfoss Fire Safety A/S · Technologie de lutte contre les incendies 3
Download PDF file
Archive