Bâtir un avenir plus sûr pour lutter contre les incendies La puissance du système d’extinction automatique par brouillard d’eau haute pression SEM-SAFE® Depuis des siècles, l’eau est utilisée pour lutter contre les incendies. Les efforts de recherche et de développement ont conduit à utiliser l’eau comme un moyen de lutte contre les incendies pour refroidir le feu. En augmentant la température de l’eau, de l’énergie est absorbée de l’incendie ce qui refroidit le foyer. L’innovation qu’apporte le brouillard d’eau haute pression est l’utilisation de la méthode de refroidissement du sprinkler traditionnel en y ajoutant l’effet de transformation de l’eau en vapeur. Danfoss Fire Safety A/S, membre à part entière du groupe Danfoss, est l’un des pionniers sur le marché des systèmes d’extinction incendie par brouillard d’eau haute pression. Danfoss développe, fabrique, vend, installe et réalise la maintenance de systèmes de brouillard d’eau haute pression connus sous la marque SEM-SAFE® depuis des décennies. Le principe de ce système d’extinction automatique par brouillard d’eau haute pression, est d’envoyer de l’eau par les pompes haute pression Danfoss via une tuyauterie en acier inoxydable, aux diffuseurs SEM-SAFE® spécialement conçus à cet effet, atteignant une pression de service de 60 à 100 bar. Les fines gouttelettes d’eau libérées par le système à brouillard d’eau haute pression SEM-SAFE® ont une taille moyenne comprise entre 50 à 100 μm. Lorsque le brouillard d’eau entre en contact avec les flammes, les gouttelettes s’évaporent rapidement en augmentant leur volume de 1 700 fois au minimum, ce qui permet un refroidissement du feu sur le même principe que le sprinkler traditionnel mais avec un déplacement simultané de l’oxygène pour créer une anoxie comme un système d’extinction automatique à gaz. Les effets combinés du refroidissement et du déplacement de l’oxygène apportent de bien meilleures capacités de refroidissement (jusqu’à 7 fois supérieures à un sprinkler traditionnel) et réduisent la consommation d’eau de 80 % en comparaison avec le sprinkler traditionnel. La technologie du brouillard d’eau haute pression est aujourd’hui l’une des technologies de lutte contre les incendies les plus avancées, elle est couramment utilisée pour : protéger les bâtiments et d’autres objets exposés à la chaleur de l’incendie éteindre un incendie dans des espaces clos tout en contrôlant la fumée et les nuages toxiques l’autoprotection des pompiers Un refroidissement 7 fois supérieur 2 Danfoss Fire Safety A/S · Technologie de lutte contre les incendies
Download PDF file
Archive