Bewährte Erfahrung Umfangreiche Referenzliste Danfoss arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich mit Hochdruck-Wassernebel für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Für zahlreiche Unternehmen auf der ganzen Welt wurde ein unternehmenskritischer Brandschutz für Rechenzentren implementiert. Ausgewählte Referenzen Equinix, Niederlande Equinix (früher Digital Realty Trust), Frankreich Digital Realty Trust, GB Equinix (früher Telecity) Condorcet, Frankreich Equinix (früher Telecity), Deutschland Yandex, Finnland Für weitere Referenzen können Sie sich über semsafe@danfoss.com an die Marketing-Abteilung wenden. Eigenentwicklung Wir verfügen über die Erfahrung und die technischen Kenntnisse, um Ihnen die optimale Brandbekämpfungslösung auf der Grundlage einer für Ihr Rechenzentrum durchgeführten Brandrisikoanalyse zu bieten. Geprüft und zugelassen Die Gestaltung der SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage beruht auf Brandversuchen im Originalmaßstab. Für industrielle und gewerbliche Anwendungen werden Zulassungsprüfungen durchgeführt, die beispielsweise entsprechend der europäischen Leitlinie CEN/TS 14972 oder den Richtlinien von VdS, FM und DIFT sind. Für Rechenzentren im Speziellen hat Danfoss die FM-Zulassungsklasse 5560 erhalten, Zulassungsnummer: 3058726. Darüber hinaus kann die FM HC-1-Zulassung in Korridoren und Büros eingesetzt werden, die für 5 Meter Deckenhöhe bei einer Temperatur von 57 °C bis 68 °C zugelassen sind. Die SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage von Danfoss hat erfolgreich die FM-Brandprüfung für Maschinenräume bestanden. Prüfergebnisse belegen die hervorragende Leistung der SEM-SAFE®-Hochdruck- Wassernebel-Löschanlage im Vergleich zu Wettbewerbern: bis zu 20 % weniger Wasser je Sprinkler deutlich geringerer Wasserbedarf im Anlagenbereich nur 2 ausgelöste Sprinkler bei Prüfungen für den Einsatz über dem Fußboden Zertifiziert zu Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Qualitäts- sicherung nach ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 DS/ISO 45001:2018 S412003 S414003 3058726 6 Danfoss Fire Safety A/S · Rechenzentren
Download PDF file