Vorteile der SEM-SAFE®-Hochdruck- Wassernebel-Löschanlage Bekämpft Brände schnell und wirksam Kann unverzüglich ausgelöst werden, ohne dass der Bereich abgeschottet bzw. evakuiert werden muss. Kühlt das Feuer unverzüglich ab, sodass sich der Brand nicht ausbreiten kann. Es wurde nachgewiesen, dass Wassernebel für elektrische Installationen (IP23) undschädlich ist, so dass Ihr Rechenzentrum auch bei einem Löschvorgang in Betrieb bleiben kann. Die SEM-SAFE®-Löschanlage ist mit 30 % weniger Komponenten im Vergleich zu den meisten konkurrierenden Anlagen leichter und kompakter. Dies ermöglicht eine einfachere Installation, eine vereinfachte Wartung und eine wertvolle Platzeinsparung. Wenn eine SEM-SAFE®-Löschanlage ausgelöst ist, kommt es nicht zu einem Überdruck in dem vom Brand betroffenen Bereich. Es wird nur eine SEM-SAFE® Pumpeneinheit benötigt, um alle Bereiche Ihres gesamten Rechenzentrums zu schützen. Kostengünstige Lösung Da weniger Sprinkler aufgrund optimierter Abstände und nur eine Pumpeneinheit für alle Anwendungen erforderlich sind, werden Installationskosten und -zeit sowie erforderliche Wartungseingriffe erheblich reduziert. Die SEM-SAFE®-Löschanlage eignet sich bestens sowohl für Neubauprojekte als auch für die Installation in bestehende Einrichtungen. Unsere Hochdruckpumpen sind wassergeschmiert und somit nahezu wartungsfrei. Die kleinen Wassertropfen verdunsten unverzüglich bei der Freisetzung. Das Ergebnis sind minimale Wasserschäden an benachbarten Ausrüstungen und umliegenden Bereichen, wodurch die betrieblichen Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden. Überragende Kühleigenschaften der SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Sprinklertemperaturen 90 Temperatur (°C) 80 70 60 50 40 30 20 10 -180 -120 -60 0 Zeit (s) 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 Decken- und Gastemperaturen 100 Temperatur (°C) 90 80 Südostgas Südwestgas 70 Nordwestgas 60 50 40 30 20 10 Zeit (s) -180 -120 -60 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 Danfoss Fire Safety A/S · Rechenzentren 5
Download PDF file