Fallbeispiel | SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Isala-Krankenhaus in den Niederlanden Großes Krankenhausprojekt, das mit Hochdruck-Wassernebel zur Brandbekämpfung geschützt ist Danfoss Fire Safety A/S Im Jahr 2008 wurde die Genehmigung erteilt, am Standort des Sophia-Krankenhauses am Dokter van Heesweg im nieder ländischen Zwolle ein neues, großes und innovatives 104.000 m² großes Krankenhaus zu errichten: das Isala-Krankenhaus. Im Jahr 2009 wurde mit dem Bau des imposanten 210 Mio. Euro teuren Gebäudes begonnen. Die Eröffnung des Krankenhauses war für die zweite Jahreshälfte 2013 geplant, wenn die Mitarbeiter und die ersten Patienten damit beginnen, es zu nutzen. Beschreibung des Gebäudes Das neue Isala-Krankenhaus wird zu einem der größten außeruniversitären Krankenhäuser in den Niederlanden. Der Komplex umfasst Räume für Büros, Forschungsund Behandlungseinrichtungen, Pflegestationen, Labore und andere Funktionen, die auf vier Gebäude verteilt sind. Der Komplex ist durch den organischen Architekturstil und die in ihm vorhandene Garten- und Grünlandschaft besonders ansprechend. Die Zusammenarbeit zwischen Danfoss und Unica (offizieller Geschäftspartner von Danfoss in den Niederlanden), dem Kunden und den zuständigen Behörden (Berater, Feuerwehr sowie Inspektions- und Zertifizierungsstelle R2B) führte dazu, dass die Vorteile der SEM- SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage zur Brandbekämpfung verbindlich anerkannt wurden. Nach dem Abschluss aller Prüfungen und dem Erhalt aller Zulassungen hat man sich für die Installation von SEM-SAFE® entschieden. Isala wird das erste große institutionelle Projekt in den Niederlanden sein, das auf den Schutz durch Hochdruck-Wassernebel setzt. www.semsafe.danfoss.com
Share
Print
Download PDF file