SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Im Gegensatz zu herkömmlichen Sprinklern verbraucht der SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel weniger Wasser und sorgt für eine starke Zerstäubung. Daher werden die Wasserschäden im Brandfall auf ein Minimum begrenzt. Wassernebel besitzt ausgezeichnete Eigenschaften zum Löschen von Bränden, da er Rußpartikel niederschlägt, Strahlungswärme deutlich verringert und die Temperatur schnell auf ein akzeptables Niveau absenkt. Darüber hinaus sind kein großer Wassertank oder komplizierte Wasseranschlüsse erforderlich, und es bestehen keine großen Anforderungen an den Platzbedarf für die Installation, die statischen Belastungen und die Dichtigkeit im Gebäude. Isala wird mit zwei Dieselpumpen, die die Anlage versorgen, und etwa 10.000 Sprinkler ausgestattet sein. Die Rohrleitungen verlaufen durch einen Tunnel in Schächte, die zu den verschiedenen Gebäudeteilen führen. Die Risikoeinstufungen für das Isala-Projekt sind: • Ordinary Hazard 1 für die meisten Bereiche. • Ordinary Hazard 3 für Einkaufsbereiche. • Ordinary Hazard 3-Vorsteuerung mit automatischer Branderkennung für spezielle Räume. • Sprühflutsystem mit offenen Sprinkler und automatischer Branderkennung in Atrien. Preise Im Dezember 2010 erhielt das für die Realisierung des Gebäudes und der Anlagen zuständige Baukonsortium D2B (Designed to Build) eine goldene Auszeichnung für Umweltqualität und eine Würdigung für den fortgesetzten unterbrechungsfreien Betrieb des alten Krankenhauses, eine saubere Baustelle und die Achtung durch einen Baupartner, der volles Vertrauen in den weiteren Betrieb hat. Das neue „bessere Gebäude“ besteht aus vier miteinander verbundenen Einheiten, den „Schmetterlingen“. Flexibilität hatte eine hohe Priorität. Der Grundriss einer Station kann relativ einfach geändert werden, ohne das Tragwerk zu beeinträchtigen. Ein weiteres wichtiges Thema war Nachhaltigkeit. Zu diesem Zweck entwarf das Ingenieurbüro Deerns die technischen Anlagen wie die Kraft-Wärme-Kopplung (zwei Quellen) und die Bewegungssensoren für die Beleuchtung. Die SEM-SAFE® -Sprinkler sind zuverlässig und begrenzen die Wasserschäden im Brandfall auf ein Minimum. Durch den Einsatz weicher Farben und natürlicher Materialien förderte das Isala-Krankenhaus das Wohlbefinden seiner Patienten, Besucher und Mitarbeiter. ® Danfoss Fire Safety A/S · Middelfartvej 9 · DK-5000 Odense · Dänemark Tel. +45 7488 7800 · E-Mail firesafety@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com Danfoss Fire Safety A/S übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler in Katalogen, Broschüren und anderen Drucksachen. Danfoss Fire Safety A/S behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Dies gilt auch für bereits bestellte Produkte, sofern solche Änderungen vorgenommen werden können, ohne dass nachträgliche Änderungen der bereits vereinbarten Spezifikation erforderlich sind. Alle Marken in diesem sachlichen Bereich sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Das SEM-SAFE®-Firmenzeichen ist eine Marke von Danfoss Fire Safety A/S. Das Danfoss-Firmenzeichen ist eine Marke von Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright Danfoss Fire Safety A/S | 2019.06
Download PDF file