Fallbeispiel | SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Flughafen Budapest (ANS-III) Brandschutz in Untergeschoss und Tiefgarage Danfoss Fire Safety A/S ANS-III ist die neueste Erweiterung der Budapester Flugsicherungszentrale. Damit stehen den ungarischen Flugsicherungsdiensten moderne Kommunikationsmittel zwischen Fluglotsen und Flugbegleitern zur Verfügung. Dies stellt die internationale Anerkennung der ungarischen Flugsicherungsnavigation sicher und legt den Grundstein für die Entwicklung eines hochmodernen Wissens- und Ausbildungszentrums für die Flugsicherung. Beschreibung des Gebäudes Die neuen Blöcke haben eine Fläche von nahezu 10.000 m² und bestehen aus 3 Etagen und einem Untergeschoss. Die Flugsicherungszentrale besitzt ein Untergeschoss mit einer Fläche von ca. 3000 m², die Maschinenräume, Lagerplätze, Umkleideräume, Korridore und Tiefgaragenstellplätze umfasst. Das gesamte Untergeschoss ist vollständig mit der SEM-SAFE®Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage von Danfoss geschützt. www.semsafe.danfoss.com
Print
Download PDF file