SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Der Kunde interessierte sich für eine Wassernebel-Löschanlage, die für eine optimale Brandbekämpfung sorgen würde und zudem das Fehlen einer Rauchabsauganlage kompensieren würde, die nach den örtlichen Vorschriften hätte installiert werden müssen. Durch den Einsatz einer Wassernebel-Löschanlage war eine Rauchabsauganlage nicht mehr erforderlich. Anfang 2012 beauftragte der Kunde die TŰZŐR Ltd (Vertriebshändler von Danfoss in Ungarn) mit der Installation der SEM-SAFE®Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage. Die Aufgabe bestand darin, eine bereits genehmigte Feuerlöschanlage auf Wasserbasis zu ersetzen. Ein überzeugendes Argument für den Kunden war das einzigartige Design des stehenden SEM-SAFE Garagensprinklers, das eine zufällige Beschädigung durch ein Auto sowie das Zufrieren von Fallrohren und Sprinkler durch Frost verhindert Für den Kunden war eine kostengünstige Brandbekämpfungs lösung wichtig. Durch den großen Sprinklerabstand müssen weniger Sprinkler installiert werden, was die Installationskosten senkt. Die einzigartigen, mehrachsigen Kolbenpumpen werden mit Wasser geschmiert und sind daher nahezu wartungsfrei. Das Pumpenaggregat ist kompakt und seine Stellfläche beansprucht weniger als die Hälfte der für ein Fahrzeug benötigten Parkfläche. Klassifizierung geschützter Bereiche: • Korridore, Flure, Eingangshalle, Maschinenräume: OH1 bis 6 m Deckenhöhe • Garage: OH2 bis 3 m Deckenhöhe • Lager, Lagerflächen: OH3 bis 6 m Deckenhöhe Für den Schutz des gesamten Untergeschosses wurde eine Einheit mit 6 Pumpen und 305 Sprinkler installiert. Darüber hinaus wurden im Wassernebel-Pumpenraum 29 Abschnittsventile installiert, die von der Brandmeldeanlage bedient werden. Die Vorteile von SEM-SAFE® Die SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage bietet zahlreiche Vorteile und Nutzen. Mit einer einzigen Anlage wird das gesamte Untergeschoss geschützt. Sie sorgt für eine schnelle Brandbekämpfung und hält verdeckt liegende Brände unter Kontrolle, wobei sie Kraftstoffbrände effizient unterdrückt. Die kompakten Abschnittsventile konnten einfach in den Wassernebel-Pumpenraum integriert werden und sind leicht zugänglich. Dies stellt einen riesigen Vorteil dar, da die zuvor installierte Anlage große Abschnittsventile besaß, die sich im Bereich der Zwischendecke von Umkleideräumen und Lagerraum befanden. Zulassungen Die SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Sprinkler wurden von VdS, einer international anerkannten Zulassungsbehörde, getestet und abgenommen. Darüber hinaus hat SEM-SAFE® die vom örtlichen BM OKF (Nationale Generaldirektion für Katastrophenund Brandschutz) festgelegten Brandkriterien erfolgreich bestanden. Bei der öffentlichen Zertifizierung fand im Parkhaus ein Test der SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage im Originalmaßstab statt. Alle technischen Anforderungen wurden erfolgreich bestanden. Minimaler Wasserverbrauch. Hochwertige Edelstahlrohre bieten eine lange Lebensdauer, während die kleinen Rohrabmessungen für eine einfache Installation und Integration sowie ein ästhetisches Design sorgen. ® Danfoss Fire Safety A/S · Middelfartvej 9 · DK-5000 Odense · Dänemark Tel. +45 7488 7800 · E-Mail firesafety@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com Danfoss Fire Safety A/S übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler in Katalogen, Broschüren und anderen Drucksachen. Danfoss Fire Safety A/S behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Dies gilt auch für bereits bestellte Produkte, sofern solche Änderungen vorgenommen werden können, ohne dass nachträgliche Änderungen der bereits vereinbarten Spezifikation erforderlich sind. Alle Marken in diesem sachlichen Bereich sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Das SEM-SAFE®-Firmenzeichen ist eine Marke von Danfoss Fire Safety A/S. Das Danfoss-Firmenzeichen ist eine Marke von Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright Danfoss Fire Safety A/S | 2019.06
Download PDF file