Fallbeispiel | SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Das neue Universitätsklinikum (DNU) in Aarhus, Dänemark Eine der größten Wassernebel-Löschanlagen zur Brandbekämpfung im ersten Super-Krankenhaus Dänemarks Danfoss Fire Safety A/S Das neue Universitätsklinikum in Skejby, Aarhus (DNU) ist Dänemarks erstes Super-Krankenhaus. Das Krankenhaus wird nicht nur hochwertige Behandlungen bieten, sondern auch ein prestigeträchtiges Lern- und Ausbildungszentrum mit modernen Forschungseinrichtungen bereitstellen. Das Projekt ist ein Vorreiter für die Entwicklung der„Heilenden Architektur“ im Krankenhaussektor und soll den zukünftigen Anforderungen an Patientenbehandlungen und -eingriffen gerecht werden. Die Gewährleistung des Brandschutzes für eine Einrichtung derartiger Dimensionen mit einer hohen Anzahl an Mitarbeitern, Patienten und Besuchern hat eine hohe Priorität. Passend zu diesem hochmodernen Krankenhaus hat man sich für den Brandschutz des DNU-Krankenhauses für die SEM-SAFE®Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage zur Brandbekämpfung von Danfoss entschieden. Beschreibung des Gebäudes Die Bauarbeiten haben im Jahr 2012 begonnen und werden voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen sein. Nach der Fertigstellung wird das Krankenhaus die Größe einer dänischen Provinzstadt mit eigenen Gebäuden, Straßen und „Stadtteilen“ haben. DNU wird in das bestehende dreistöckige Universitätsklinikum Aarhus in Skejby aufgenommen, um einen kombinierten Krankenhauskomplex mit einer Fläche von rund 400.000 m ² und Gebäuden mit vier bis achtzehn Stockwerken zu bilden. www.semsafe.danfoss.com
Download PDF file