Fallbeispiel | SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Danfoss Silicon Power in Deutschland Brandschutz in einem der größten Reinräume Europas Danfoss Fire Safety A/S Danfoss Silicon Power ist ein innovativer Entwickler und Hersteller von Leistungsmodulen für Solar- und Windkraftanlagen, Elektroautos, medizinische Geräte, Industrie- und Automobilsteuerungen sowie viele andere Geräte. Danfoss Silicon Power musste 2012 mit der wachsenden Nachfrage nach Leistungsmodulen Schritt halten und ist deshalb in ein größeres Werk im norddeutschen Flensburg umgezogen. Beschreibung des Gebäudes Das Gebäude von Danfoss Silicon Power hat eine Fläche von insgesamt 34,000 m². In dem Gebäudekomplex wurde eine Fläche von etwa 3900 m² geschaffen und zu einem der größten zusammenhängenden Reinräume Europas ausgebaut. Der Reinraum wurde mit speziellen Produktionsanlagen ausgestattet, die für die Herstellung empfindlicher Bauteile unerlässlich sind. Passend zu dieser Spitzentechnologie hat man sich für den Brandschutz im Reinraum von Danfoss Silicon Power für die SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage von Danfoss Fire Safety entschieden. Das Projekt war eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Danfoss und der Callies Brandbekämpfungssysteme GmbH, einem Geschäftspartner von Danfoss für HochdruckWassernebel-Löschanlagen in Deutschland. www.semsafe.danfoss.com
Download PDF file