应用案例 | SEM-SAFE® 高压细水雾系统 德国 Danfoss Silicon Power 欧洲最大洁净室之一内的消防安全 Danfoss Fire Safety A/S Danfoss Silicon Power 是一家太阳能和风能发电厂功率模块、 为了配合这个先进技术,他们选择了 Danfoss Fire Safety 的 电动汽车、医疗设备、工业和汽车控制设备以及很多其他设备 SEM-SAFE® 高压水雾系统为 Danfoss Silicon Power 洁净室提供 的创新设计的制造商。 消防保护。 为了满足功率模块不断增长的需求,Danfoss Silicon Power 于 2012 年搬迁到了位于德国北部弗伦斯堡的更大工厂内。 建筑描述 Danfoss Silicon Power 建筑面积总共为 34,000 m²。在这个建筑 综合体内,建成了一个面积约为 3,900 m² 的欧洲最大单个相 邻洁净室之一。该洁净室配备了专门的生产机械,是 生产灵敏组件的关键设备。 该项目是 Danfoss 和 Callies Brandbekämpfungssysteme GmbH 之间成功合作的产物,后者是 Danfoss 在德国的高压水雾系统 业务合作伙伴。 www.semsafe.danfoss.com
Share
Print
Download PDF file