应用案例 | SEM-SAFE® 高压细水雾系统 丹麦奥尔胡斯的新建大学医院 (DNU) 丹麦第一家超级医院中的最大细水雾消防装置之一 Danfoss Fire Safety A/S 位于奥尔胡斯 Skejby 的新建大学医院是丹麦的第一家超级医 院。这家医院不但可以提供优质治疗,而且是一家享有盛名的 学习和培训中心,具有现代化的研究设施。该项目是医院行业 “治愈建筑”开发的先驱者,旨在满足患者治疗和手术方面的 未来需求。 确保此类体量建筑和大量员工、患者和访客的消防安全是首 要考虑因素。为了与这家最先进的医院保持目标一致,他们选 择了 Danfoss SEM-SAFE® 高压细水雾消防系统为 DNU 医院提 供消防保护。 建筑描述 其施工始于 2012 年,预计将于 2020 年完工。完成之后,这家医 院就相当于一个丹麦省级城市大小,有自己的建筑、街道和社 区。DNU 将与位于 Skejby 的现有的三层奥胡斯大学医院一起 形成一个大约 400,000 m² 的医院综合体,建筑楼层为四到十八 层不等。 www.semsafe.danfoss.com
Share
Print
Download PDF file