选择 Danfoss SEM-SAFE® 消防水带卷盘柜带喷枪 的益处 高效消防 提升安全 SEM-SAFE® 消防水带卷盘柜的喷枪配备了 SEM-SAFE® 高压细水雾喷头。喷射时,该喷头将产 生“细水雾伞”效果。这种“细水雾伞”效果具有冷却特性,为操作喷枪人员提供了重要的保护, 使其免受火灾产生的热浪影响。另外,高压细水雾会捕获烟雾颗粒,下沉烟雾层。 扑灭若干类别火灾 SEM-SAFE® 消防水带卷盘柜带喷枪经过了固体燃料(A 类火灾)和易燃液体(B 类火灾)完全消 防测试。 与 SEM-SAFE® 高压细水雾系统的完美集成 SEM-SAFE® 消防水带卷盘柜带喷枪可轻松连接 SEM-SAFE® 高压细水雾系统。消防水带 卷盘柜可用于 60 bar 系统和 100 bar 系统。 成本高效 降低了初始投资成本 SEM-SAFE® 高压细水雾系统使用小尺寸管道,消防柜水带直径很小。 因此可用于 50 米长度的消防水带,覆盖面积更大。 避免更多管道和结构损坏 因为 SEM-SAFE® 消防水带卷盘柜带喷枪集成在 SEM-SAFE® 高压细水 雾系统中,所以无需单独的供水管道系统,这点与传统的独立水喷淋 系统和水带卷盘系统有所不同。 因此,管道和墙壁/天花板钻孔时间缩短,成本降低。 省时安装 覆盖面积大,减少消防柜安装数量。SEM-SAFE® 消防水带卷盘柜带喷枪重量 轻,安装复杂度低,可由一名技术人员完成安装。 消防队信任的消防安全工具 消防队专业人士使用 SEM-SAFE® 消防水带卷盘柜带喷枪作为立即扑灭火情的第一工具,节省了 消防车到位之前的宝贵时间。 无论是否消防队专业人士,均可在发生火情时立即使用 SEM-SAFE® 消防水带卷盘柜带喷枪。 4 Danfoss Fire Safety A/S · SEM-SAFE® 消防水带卷盘柜带喷枪产品版本 2.0。
Download PDF file
Archive