Progettare un futuro più sicuro contro gli incendi L’innovazione del sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® Per secoli, l’acqua è stata utilizzata per contrastare gli incendi. La ricerca e lo sviluppo hanno portato all’uso dell’acqua come mezzo per raffreddare gli incendi. L’acqua, scaldandosi, assorbe parte dell’energia del fuoco e determina il raffreddamento dell’incendio. Il sistema water mist ad alta pressione utilizza lo stesso metodo degli sprinkler tradizionali, ma aggiunge un elemento cruciale: l’acqua viene convertita in vapore. Danfoss Fire Safety A/S, parte integrante del gruppo Danfoss, è tra i pionieri dei sistemi antincendio water mist ad alta pressione. Da decenni Danfoss sviluppa, produce, vende e installa, fornendo anche assistenza, i sistemi water mist ad alta pressione con il marchio SEM-SAFE® . Nel sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® , l’acqua pulita viene spinta dalle pompe Danfoss ad alta pressione attraverso una rete di distribuzione in acciaio inossidabile e attraverso gli erogatori SEM-SAFE® , con una pressione compresa tra 60 e 100 bar. Le micro-goccioline d’acqua rilasciate dal sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® hanno dimensioni medie che vanno da 50 a 100 micrometri (μm). Quando l’acqua nebulizzata viene a contatto con le fiamme, le micro- goccioline evaporano rapidamente e si espandono per un minimo di 1.700 volte, raffreddando l’incendio proprio come un sistema sprinkler tradizionale e, al contempo, privando il fuoco dell’ossigeno come un sistema antincendio a gas. Questa combinazione aumenta la capacità di raffreddamento (fino a 7 volte maggiore rispetto al sistema sprinkler tradizionale) e riduce il consumo di acqua fino all’80% rispetto al sistema sprinkler. La tecnologia water mist ad alta pressione è oggi una delle tecnologie antincendio più avanzate e viene comunemente utilizzata per: proteggere edifici e oggetti dall’esposizione al calore durante gli incendi estinguere gli incendi nei luoghi chiusi, controllare il fumo e le nuvole chimiche proteggere i vigili del fuoco Capacità di raffreddamento fino a 7 volte superiore 2 Danfoss Fire Safety A/S · Tecnologia antincendio
Download PDF file