Fallbeispiel | SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Shanghaier U-Bahn in China Das sich am schnellsten ausdehnende Schnellbahnnetz der Welt Danfoss Fire Safety A/S Die Shanghaier U-Bahn, die sich in der bevölkerungsreichsten Stadt Chinas befindet, wurde 1955 eröffnet und ist seitdem eines der sich am schnellsten ausdehnenden Schnellbahnnetze der Welt geworden. Größte U-Bahn in China Das U-Bahn-Netz umfasst 11 U-Bahn-Linien, 278 Stationen und mehr als 434 km Gleise. Die Shanghaier U-Bahn ist die größte U-Bahn in China und die drittgrößte der Welt. Mit 1884 Mrd. Passagieren pro Jahr ist das Netz der Shanghaier U-Bahn während der Haupt verkehrszeiten stark ausgelastet und bleibt während des restlichen Tages stark frequentiert, da es sich in der Nähe wichtiger Touristenziele befindet. Das Netz wird mit neuen, sich im Bau befindenden Linien und Verlängerungen weiter ausgedehnt. An Orten mit derart vielen Menschen stellte die Personensicherheit eine Herausforderung dar, da die Evakuierung einer so großen Anzahl an Passagieren im Brandfall sehr schwierig ist. Eine Voraussetzung für die U-Bahn bestand darin, dass sie mit einer zuverlässigen Brandschutzanlage ausgestattet wird, die die Evakuierung von Personen ermöglicht und den Zugang für die Feuerwehr erleichtert. www.semsafe.danfoss.com
Print
Download PDF file