Fallbeispiel | SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Shanghai-ShuguangKrankenhaus in China Das erste landgestützte Projekt in China, bei dem die Hochdruck-Wassernebel-Technik zum Einsatz kommt Danfoss Fire Safety A/S Mit einer reichen Geschichte, die bis ins Jahr 1906 zurückreicht, ist das Shuguang-Krankenhaus eines der erstklassigen Allgemeinkrankenhäuser in China. Es besteht aus zwei Teilen: der östlichen und der westlichen Niederlassung. Die östliche Niederlassung befindet sich im Hi-Tech-Park, Neuer Stadtbezirk Pudong. Er hat eine Fläche von mehr als 83.000 m² und eine Kapazität von 720 Betten. Im Jahr 2004 wurde das Krankenhaus mit der HochdruckWassernebel-Technik für den Brandschutz ausgestattet und am 23. April 2005 wurde die Einrichtung offiziell eröffnet. Das Shuguang-Krankenhaus ist ein modernes und berühmtes Krankenhaus, das zu den 100 besten Krankenhäusern des Landes gehört. Es 12-facher Gewinner der Shanghai-Zivileinrichtung und wurde zum nationalen Modell eines Krankenhauses für traditionelle chinesische Medizin erklärt. Das Krankenhaus hat die Akkreditierung von ISO9001 abgeschlossen und ist das Pionierkrankenhaus für traditionelle chinesische Medizin, das von ISO90001 in China akkreditiert wurde. www.semsafe.danfoss.com
Download PDF file