SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Das Rohr- und Sprinklersystem für jede Turbine besteht aus vier Sprinkler für die lokale Anwendung über der Turbine sowie vier Sprinkler unter der Turbine und zwei zusätzlichen Sprinkler zum Schutz der Turbinenölschmieranlagen. Das System wird manuell entweder über lokal angeordnete Alarmtaster oder ein Bedienfeld in einer der Betriebszentralen von Sachtleben bedient. Mehrere elektronische Räume, Fertigungsstraßen und Servicebereiche sind ebenfalls durch lokale Anwendungssysteme geschützt, die nur von zwei Löschfahrzeugen angetrieben werden, die mit „Super Power-Packs“ der Callies Brand bekämpfungssysteme GmbH ausgestattet sind. Sie sorgen seit 2003 für die Wasserversorgung von mehr als 180 Sprinkler im gesamten Werk. Hochdruckkupplungen in Wandschränken sorgen für sichere Verbindungen vom Löschfahrzeug von Callies zu den ortsfesten SEM-SAFE®-Anlagen mit trockenen Rohrleitungen. Die Löschfahrzeuge von Callies sind mit speziellen HochdruckWassernebel-Sprühsprinkler an 100 m langen Schläuchen ausgestattet, die einen sehr geringen Wasserverbrauch haben und bei fast allen Bränden eine maximale Wirksamkeit erzielen. Die Strahlsprinkler von Callies sind Bestandteil der eingebauten Wandschränke mit 40 m Schlauchlänge. Der Kunde ist sehr zufrieden mit der Kombination der Sprinkler von Callies und der SEM-SAFE® -Hochdruck-WassernebelLöschanlage zur Brandbekämpfung von Danfoss. ® Danfoss Fire Safety A/S · Middelfartvej 9 · DK-5000 Odense · Dänemark Tel. +45 7488 7800 · E-Mail firesafety@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com Danfoss Fire Safety A/S übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler in Katalogen, Broschüren und anderen Drucksachen. Danfoss Fire Safety A/S behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Dies gilt auch für bereits bestellte Produkte, sofern solche Änderungen vorgenommen werden können, ohne dass nachträgliche Änderungen der bereits vereinbarten Spezifikation erforderlich sind. Alle Marken in diesem sachlichen Bereich sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Das SEM-SAFE®-Firmenzeichen ist eine Marke von Danfoss Fire Safety A/S. Das Danfoss-Firmenzeichen ist eine Marke von Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright Danfoss Fire Safety A/S | 2019.06
Download PDF file