Fallbeispiel | SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage CitizenM London Shoreditch-Hotel Ein innovatives Hotel, das seinen Gästen erschwinglichen Luxus bietet – alles mit SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel zur Brandbekämpfung geschützt Danfoss Fire Safety A/S Das Hotel hat eine großartige Lage in Shoreditch, östliches London (England), in einem lebhaften Viertel, das sich immer stärker einen Namen für Mode und lebhafte kulturelle Veranstaltungen macht. Im Einklang mit der Umgestaltung des Viertels fördert CitizenM London Shoreditch die Philosophie des erschwinglichen Luxus. Das Hotel wurde am Standort eines ehemaligen Eisenbahn viadukts errichtet. Die ehemalige Stahlkonstruktion hatte erhebliche Auswirkungen auf die Struktur des Hotels. Deshalb wurde CitizenM genau nach den Proportionen des alten Viadukts gebaut. Die Lobby besitzt einen einzigartigen Balkon mit Blick auf die U-Bahn, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet. Beschreibung des Gebäudes Das CitizenM London Shoreditch ist ein 11-stöckiges Hotel. Die 14.000 Quadratmeter große, gemischt genutzte Fläche umfasst 216 Zimmerblockelemente und 24 Bügel- /Wäscheräume, die sich über einer Betondecke befinden, wobei die Blockelemente die Hauptstruktur des Gebäudes bilden. Die Lobby soll mit einem komfortablen Loungebereich und einer Bar, die modern und farbenfroh gestaltet sind, den Eindruck eines besonders offenen Bereichs erwecken. Alles ist mit SEM-SAFE®-Hochdruck-Wassernebel zur Brandbekämpfung von Danfoss geschützt. www.semsafe.danfoss.com
Print
Download PDF file