Entwicklungen für mehr Sicherheit bei der Brandbekämpfung Die Vorteile einer SEM-SAFE®- Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage Seit Jahrhunderten wird Wasser zur Brandbekämpfung genutzt. Forschungs- und Entwicklungsarbeit führten zur Nutzung von Wasser als Löschmittel zur Kühlung des Feuers. Indem das Feuer die Temperatur des Wassers erhöht, entzieht das Wasser dem Feuer Energie. Dies hat eine Kühlwirkung zum Ergebnis. Hochdruck-Wassernebel stellt insofern einen technologischen Durchbruch dar, als dieselbe Methode wie bei herkömmlichen Sprinklern verwendet wird, aber zusätzlich die durch die Umwandlung von Wasser in Wasserdampf erzeugte Kühlwirkung genutzt wird. Danfoss Fire Safety A/S, ein Mitglied der Danfoss-Gruppe, ist einer der Pioniere auf dem Markt für Brandbekämpfung mit Hochdruck-Wassernebel. Seit mehreren Jahrzehnten entwickelt, fertigt, vertreibt, installiert und wartet Danfoss Hochdruck-Wassernebel- Löschanlagen unter dem Markennamen SEM-SAFE® . In einer SEM-SAFE® -Hochdruck- Wassernebel-Löschanlage pumpen Danfoss Hochdruckpumpen sauberes Wasser mit einem Arbeitsdruck zwischen 60 und 100 bar durch ein Rohrnetz aus Edelstahl und speziell entwickelte SEM-SAFE® -Sprinkler oder -Düsen. Die extrem kleinen Wassertropfen, welche eine SEM-SAFE® -Hochdruck- Wassernebel-Löschanlage freisetzt, haben eine durchschnittliche Größe von 40 bis 100 μm. Wenn der Wassernebel mit Flammen in Berührung kommt, verdampfen die kleinen Tropfen innerhalb kürzester Zeit und dehnen sich mindestens um das 1700-Fache aus. Dadurch wird das Feuer nicht nur wie bei einem herkömmlichen Sprinkler abgekühlt, sondern es wird gleichzeitig der Sauerstoff in den Flammen verdrängt, wie bei einem Gaslöschsystem. Durch diese kühlende und zugleich sauerstoffverdrängende Wirkung wird eine bessere Löschwirkung (bis zu sieben Mal besser als bei herkömmlichen Sprinklern) erzielt. Gleichzeitig wird der Wasserverbrauch um bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichen Sprinklern gesenkt. Die Hochdruck-Wassernebeltechnik ist heute eine der fortschrittlichsten Feuerlöschtechnologien und kommt in folgenden Bereichen häufig zum Einsatz: zum Schutz von Gebäuden und anderen Objekten vor der Brandeinwirkung durch Feuer für die Brandbekämpfung in geschlossenen Räumen und um Rauch und chemische Gase unter Kontrolle zu halten als Eigenschutz für die Feuerwehr Bis zu sieben Mal bessere Kühlung 2 Danfoss Fire Safety A/S · Feuerlöschtechnologie
Download PDF file