SEM-SAFE® 高压细水雾消防系统的优点 SEM-SAFE® 高压细水雾系统越来越 被认为是保护公共和商业建筑的一 项合适且有竞争力的方案选择。 在对每个特定项目使用的常规水喷 淋系统进行了比较分析之后,最终用 户可以认识到使用高压细水雾 系统进行有效消防的关键优势, 同时还发现和量化重大费用节省 的机会。 在许多情况下,高压细水雾“解决方 案”被证明是一种经济高效的解决方 案,不仅为其他价值创造活动留出了 更多空间,还降低了总拥有成本。 减少耗水量、水损坏以及最大程度减少停机时间 尽管水变成细小液滴且快速蒸发,但液滴速度足以穿透火势,这意味着灭火需要的水更少。用水量因此减少,也不需要大 型贮水池。 贮水池的尺寸可以比传统喷淋系统小 66%。 发生火情时,对家具和设备的水损害很小。清理更容易,不会造成业务中断,因此降低了失去市场份额的风险,也降低了 保险成本。 安装简单灵活 维护成本降低 高压细水雾是一种微创技术,其管道网络更易于集成到 改造设施和现代建筑中。由于重量轻,不锈钢管易于搬 运,而且直径较小,可以在现场弯曲。 安装好的细水雾管路重量(包含水)通常比传统喷淋系 统的重量轻 85%。SEM-SAFE® 高压细水雾系统的安装速 度提高多达 70%。 SEM-SAFE® 高压细水雾系统不会损害建筑设计,而是增 加了建筑自由度。系统的模块化设计为将来的扩展提供 了灵活性,从而覆盖更多的保护区域。 SEM-SAFE® 高压细水雾系统的所有关键组件都是内部 制造的高质量组件。 丹佛斯的高压泵是由耐腐蚀不锈钢制成的多轴活塞泵。 水被用作润滑剂,使泵几乎免维护。 管道网络、细水雾喷头和分区阀也由耐腐蚀不锈钢制 成。这样可确保所安装系统的使用寿命长。 4 Danfoss Fire Safety A/S · 消防技术
Download PDF file