为消防打造更安全的未来 SEM-SAFE® 高压细水雾消防系统的 强大功能 多个世纪以来,消防灭火一直都使用 水。经过研究和开发,确定可用水作 为灭火介质来冷却火势。随着火势使 水温升高,水从火中吸收能量,从而 产生冷却效果。高压细水雾技术的突 破性进展是虽然使用与传统水喷淋 系统相同的方法,但增加了将水转换 为蒸汽的效果。 作为丹佛斯集团的公司成员, Danfoss Fire Safety A/S 是高压细水 雾消防市场的先驱之一。 几十年来,丹佛斯一直以 SEM-SAFE® 品牌开发、制造、销售、 安装和维修高压细水雾系统。 在 SEM-SAFE® 高压细水雾系统中, 丹佛斯高压水雾泵以 60 到 100 bar 的 工作压力将清洁水强压通过经过测 试的不锈钢管道网络和特别设计的 SEM-SAFE® 喷头。 却火势,同时又像灭火气体系统一样 向火势转移氧气。 这种冷却和氧气置换组合效果可提 供更高的冷却能力(比传统喷淋系统 高 7 倍),与传统喷淋系统相比,可将 耗水量减少多达 80%。 SEM-SAFE® 高压细水雾系统排放出 非常细小的液滴,平均粒径为 50 至 100μm。当水雾与火焰接触时,小 液滴迅速蒸发,同时膨胀至少 1700 倍,像传统喷淋系统一样冷 高压细水雾技术是最先进的消防技术之一,通常用于: 保护建筑物和其他物体免受火源的热辐射 封闭环境中的灭火,控制烟雾和化学云 作为消防员的自我保护 高达 7 倍的冷 却效果 2 Danfoss Fire Safety A/S · 消防技术
Share
Print
Download PDF file