应用案例 | SEM-SAFE® 高压细水雾系统 芬兰 Pirkka 6 学生宿舍采用 SEM-SAFE® 高压细水雾消防系统提供保护 Danfoss Fire Safety A/S Pirkka 6 是一个 16 层的高层建筑,位于芬兰的坦佩雷市,于 2011 年建成。该建筑采用现浇混凝土和钢制构件,位于坦佩雷 技术大学、警察学院、VTT 实验室和各种学术机构所在地赫万 塔镇的入口处,是该镇的一个新地标。 建筑描述 该宿舍由一个单体的十六层住宅楼组成,每层都有几套公寓, 附带一台电梯和两个楼梯。该结构基于现浇混凝土墙和钢制 构件。总建筑面积大约 8,000 m²。 历史 由于该地区学生住房日益短缺,该新宿舍是由 TOAS(坦佩雷学 生住房基金会)委托建造的。该项目由项目业主 YH Länsi Oy 管 理,这家公司专门从事高级护理设施和学生宿舍的调试工作。 施工于 2011 年完成。 www.semsafe.danfoss.com
Share
Print
Download PDF file