SEM-SAFE® 高压细水雾系统 该医院安装了 SEM-SAFE® 高压细水雾消防系统。安装工作于 2010 年 10 月开始,2011 年 3 月完工,比计划提前一个月。该医 院在安装作业期间全天候运营。对患者、员工和医院的手术环 境造成尽可能小的中断,这点是绝对必要的。 该系统包括 SEM-SAFE® 电子泵设备,5,000 米管道(Ø12 mm、 Ø22 mm 和 Ø 28 mm)以及 1,130 个细水雾喷头。 认证机构 系统设计经过了 Alarm Control Alco Oy Ab 的认证,该公司是 芬兰安全技术管理局认证的三家检测公司之一。然后由 KeskiUusimaa 省消防部门对该设计进行了检测和检验。最终的安装 由 Alarm Control Alco Oy Ab 进行测试和检验。此时不需要消防 测试标准,因为 Danfoss 消防测试报告已在 2008 年晚些时候 提供给 Inspecta O(y 芬兰最大的检测公司)。 SEM-SAFE® 的优势 比较传统的喷水灭火系统而选择水雾,是因为系统启动时的 水损危害最小,且减少了麻烦的改装。 市技术委员会公共建设和管理主任: • 对如此之小的管径、细水雾喷头的视觉效果,以及看起来颇 为强大的防止意外释放或破坏的功能印象颇深。 • 对 Danfoss 芬兰经销商 Provacuum Oy 的表现印象非常深,他 们具有非常积极的态度,能够适应非常忙碌的医院环境,善 于与患者、员工和医院管理人员打交道。 SEM-SAFE® 高压细水雾喷头,以及 Ø12 mm 的不锈钢管道。 Danfoss Fire Safety A/S · Middelfartvej 9 · DK-5000 Odense · Denmark Tel. +45 7488 7800 · E-mail firesafety@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com ® 丹佛斯(天津)消防设备有限公司 · 中国天津武清开发区泉汇路 9 号 – 邮编 301700 电话:+86 22 8212 6400 · 电子邮件:firesafety.china@danfoss.com · www.semsafe.danfoss.com Danfoss Fire Safety A/S 对样本、小册子和其他印刷资料里可能出现的错误不负任何责任。恕 Danfoss Fire Safety A/S 有权改变其中产品而不事先通知。这同样适用于已经订了货的产品,只要该变更不会 造成已商定的必要的技术规格的改变。本材料中所有的商标为相关公司的财产。SEM-SAFE® 标志是 Danfoss Fire Safety A/S 的商标。Danfoss 的标志是 Danfoss 公司A/S(丹佛斯总部)的商标。丹佛斯公司 保留全部所有权。 © 版权所有 Danfoss Fire Safety A/S | 2019.08
Download PDF file