应用案例 | SEM-SAFE® 高压细水雾系统 布达佩斯机场 (ANS-III) 地下室和地下停车场的消防 Danfoss Fire Safety A/S ANS-III 是布达佩斯航空控制中心的最新增加空间。它为匈牙利 空中导航服务提供空中交通管制员与机组人员之间的现代通 讯手段。其作用是确保空中交通管制导航得到国际承认,并为 一个最先进空中导航知识和培训中心的发展奠定基础。 建筑描述 新建筑面积接近 10,000 m²,包含地上 3 层和一个地下区域。航 空控制中心有一个一层地下室,建筑面积约为 3,000 m²,其中 包括机械室、储藏区域、储物间、走廊和地下停车场区域。这个 地下部分完全采用 Danfoss SEM-SAFE® 高压细水雾系统提供消 防保护。 www.semsafe.danfoss.com
Share
Print
Download PDF file