用于酒店的 SEM-SAFE® 需要消防系统: 对人员无害,对环境无损? 允许住客和员工的安全疏散? 最大程度降低水损危害从而减少业务中断? 提供建筑设计自由度,配合周围风格? SEM-SAFE® 高压细水雾系统就是您的解决方案! 酒店通常与度假、家庭旅行或在遥远的地方参加商务会议等有趣的想法联系 在一起。但是,酒店本身并不能避免火灾的危险。建筑业主必须采取一切措施 来确保所有住客和工作人员的消防安全,并且还要采取措施将火灾导致的结 构损害保持在最低水平。 通过使用 Danfoss SEM-SAFE® 高压细水雾系统,灭火将更高效,并最终实现 挽救生命和限制财产损失的目标。 酒店消防 SEM-SAFE® 高压细水雾系统具有管道尺寸小、覆盖面积 大、耗水量最小、结构紧凑小巧、设计简单等特点,同时考 虑了可靠性和成本节约,是任何酒店消防的理想选择。该 系统安全、高效、环保。 建筑设计 我们管道和喷嘴的美观设计可与漂亮的酒店环境完美融 合。由于管道尺寸较小且非常方便,系统安装简单,甚至 改装也同样容易。紧凑型系统还可节省空间,将其用于盈 利活动。 安全疏散 发生火情时,住客的安全疏散是最重要的。细水雾的绝 佳属性使得该消防技术成为保护酒店的最佳选择 该系统仅在探测到火情的区域启动。酒店内的其他区域 不受影响 最大程度减少业务中断 使用高压细水雾系统,可以降低耗水量,从而将次级损害 降至最低程度。 管道内的水是洁净的,因为 SEM-SAFE® 使用耐腐蚀的不 锈钢管道。如果进行系统施放,清理则更简单、更快速,且 成本更低。 安装快速 易于安装在现代化酒店中,SEM-SAFE® 安装不会中断任 何必需的建筑功能 易于在现有酒店中进行改装,该系统将于周围设施实现 完美融合。管道尺寸小,间隔大,因此安装简便 旧式建筑的完美解决方案,适用于宝贵历史建筑的保护 4 Danfoss Fire Safety A/S · 酒店
Download PDF file