用于医院的 SEM-SAFE® 需要消防系统: 允许安全疏散? 将水损害降至最低? 减少停工时间? 环境良好,对人体 100% 无害? 易于与医院内的其他设备进行集成和融合? 适用于高灵敏度设备的理想技术? SEM-SAFE® 高压细水雾系统就是您的解决方案! 为了配合医院的高级医疗设备,Danfoss 基于为人员和周围环境提供最佳 消防保护的高压细水雾,开发了先进的消防技术。 医院的消防保护 SEM-SAFE® 高压细水雾系统具有管道尺寸小、覆盖面积大、耗水量最小、结构紧凑小巧、设计简单等特点,同时考虑了可 靠性和成本节约,是任何医院消防的理想选择。该系统安全、高效、环保。 患者和员工的安全疏散 细水雾的绝佳属性使得该消防技术成为保护医院的最 佳选择,因为在医院,发生火情时最重要的是患者的安 全疏散 该系统仅在探测到火情的区域启动。医院内的其他区域 不受影响。 功能性和美观设计 管道尺寸非常小,弯曲简便 与医院内的其他装置部分完美集成,如电气、机械、水暖 设备 美观的细水雾喷头设计 危害控制实现大量资金节省 SEM-SAFE® 使用耐腐蚀不锈钢管道。来自此类管道的水 是洁净水。进行释放后,清理也更简单、更快速,且成本 更低 降低水损危害 简单和模块化 易于安装在现代化医院中,SEM-SAFE® 安装不会中断任 何必需的建筑功能 旧 式 建 筑 的 完 美 解 决 方 案,适 用 于 宝 贵 历 史 建 筑 的 保护 模块化和紧凑型的 SEM-SAFE® 系统可轻松扩展,覆盖 医院建筑的新增区域 4 Danfoss Fire Safety A/S · 医院
Download PDF file